Publikovat produkty
Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
    Chemelex

    Raychem HWAT Heating Cables for Hot Water Temperature Maintenance (North America)

    Guaranteed instant hot water

    Raychem 120V HWAT P1 and 208-277V R2 self-regulating electric heat trace systems are designed to provide hot water temperature maintenance for domestic hot water supply pipes in commercial and residential structures. The heat trace cable is installed on the hot water supply pipes (underneath standard pipe insulation) and replaces supply-pipe heat losses at the point where the heat loss occurs, thereby providing continuous, energy-efficient, hot water temperature maintenance and eliminating the need for recirculation systems. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaraychem-hwat-R2-na
    • Skupina výrobkůRaychem North America
    • Skupina produktůHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálModified Polyolefin
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Electric cables
    • Kód ETIMEC000339
    • Název ETIMHeating cable
    • Kód CSI MasterFormat 201422 05 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
    • Číslo OmniClass23-31 00 00
    • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment