Publikovat produkty
Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)
Chemelex

Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)

RayClic Connection Kit

Raychem RayClic connection system is a simple, fast and reliable set of connection kits developed for select Raychem XL-Trace, IceStop and HWAT self-regulating heating cables. No heat guns or wire stripping are needed, because insulation displacement technology is used to make the electrical connection.

Specifikace
  • Features

    • Simple, fast, intuitive connection: no wire stripping or special tools needed
    • Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed
    • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
    • Cold applied, no heat guns needed, no special tools

    Specifications

    Color: Grey

    Connection Type: Cold Applied

    Current Rating: 20 A

    Max Exposure Temperature: 65 °C

    Voltage Rating: 240 - 240 V

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaraychem-rayclic-eu
  • Skupina výrobkůRaychem Europe
  • Skupina produktůHeat Tracing - End Seal, Splice and Tee Kits
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektro
  • Kód ETIMEC002063
  • Název ETIMAccessories for heating cables
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
  • Popis Uniclass 2015Electrical connection boxes
  • Číslo OmniClass23-35 33 15
  • Název OmniClassElectrical Junction Boxes

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké