Publikovat produkty
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars
    ODF Paris

    Electric towelheater with automatic temperature control 5 bars

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(40 recenze)
    Finish : Matt black / Matt white / Supreme Gold / Timeless Rust (and other on request) black 5 elements on/off button with LED light 220-240V/50Hz/210W In compliance with CE-Rohs-double insulated-IP44 Class II Body made of high quality aluminium Epoxy color-coating Dimensions (mm) : 540 x 75 x 745
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota752
    • Skupina výrobkůHairdryers & Towelheaters
    • Skupina produktůElectrical towel dryers - low consumption
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)745
    • Šířka (mm)540
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.73
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_26
    • Popis Uniclass 2015Electric heated towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 25 11
    • Název OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS