Publikovat produkty
Mono Light stackable chair
Offecct
Archivovány

Mono Light stackable chair

Mono Light is a chair designed by Ola Rune for the Mono collection. The typical looping frame from which the seat is suspended is very significant and a key component in Mono Light’s unique design. The idea of the Mono chair is that it gives a feeling that the seat is hanging in the air. Ola Rune wanted the Mono Light chair to amplify that feeling. The Mono Light chair has become slightly lower than its predecessors and has a slimmer and more streamlined look. Writing tablet available as an option (min. 50 chairs).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMono_Light_Chair_
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůMono Light
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-10-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)810
  • Šířka (mm)520
  • Hloubka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Chairs