Publikovat produkty
500 Access Ladder
O'Keeffe's
Archivovány

500 Access Ladder

4.7 z 5 hvězdiček4.7(95 recenze)

Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder. Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access. Lightweight and maintenance-free aluminum construction. 1-1/4″ patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction. Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions. Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load. Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available. Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota500-access-ladder
  • Skupina výrobkůLadders
  • Skupina produktůAccess Ladders
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Žebříky
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCLadders
  • Kód UNSPSC30191501
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Popis Uniclass 2015Access ladders
  • Kód CSI MasterFormat 201405 51 33.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Vertical Metal Ladders
  • Číslo OmniClass23-21 29 19 23 15
  • Název OmniClassLadders
  • Kód CSI UniFormat IIC2010
  • Název CSI UniFormat IIStair Construction