Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
okeeffes/products/02b11173-e548-4090-9338-dcd215c32aa3
Domov
Kategorie
Konstrukce
Žebříky
532 Cage Ladder with Roofover Rail Extensions
Dostupné v Spojené státy
O'Keeffe's
Sledovat
532 Cage Ladder with Roofover Rail Extensions
Low Parapet Access with Roofover Rail Extensions
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Features and Benefits
Provides easy access to a flat or low parapet roof.
Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
Typical Uses
Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails.
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
ladder-cage-532
Skupina výrobků
Construction
Skupina produktů
Vertical Ladders
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-09-14
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://okeeffes.com/products/532-cage-ladder/
Pokyny k instalaci
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/LAD532.pdf
Certifikace výrobku
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs12.pdf
Technický popis
https://okeeffes.com/wp-content/uploads/2015/09/Okeeffes_Ladder_Specs12.pdf
Související
Související
Navrženo v
Spojené státy americké
Vyrobeno v
Spojené státy americké
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Konstrukce - Žebříky
Kód Uniclass 2015
Pr_25_30_85_02
Popis Uniclass 2015
Access ladders
Kód CSI MasterFormat 2014
05 51 33
Název CSI MasterFormat 2014
Metal Ladders
Číslo OmniClass
23-17 23 15
Název OmniClass
Ladders
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
O'Keeffe's
500 Standard Duty Channel Rail Fixed Access Aluminum Ladder
Stáhnout
O'Keeffe's
501 Heavy Duty Tubular Rail Fixed Access Ladder
Stáhnout
Precision Ladders, LLC
Heavy Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.5
(
34
)
Stáhnout
FAKRO
USA Scissor attic ladders LST | FAKRO
3.5
(
16
)
Stáhnout
FAKRO
USA Metal folding attic ladders LME | FAKRO
3.3
(
6
)
Stáhnout
Precision Ladders, LLC
Standard Duty Fixed Aluminum Wall Ladders
4.1
(
7
)
Stáhnout