Publikovat produkty
503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return
O'Keeffe's

503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return

503 Tubular Rail High Parapet Access Ladder with Platform and Return.

Specifikace
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder-to-roof access over high parapets
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

    Typical Uses: Exterior ladder parapet access with platform and return.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaladder-access-503
  • Skupina výrobkůConstruction
  • Skupina produktůVertical Ladders
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Žebříky
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Popis Uniclass 2015Access ladders
  • Kód CSI MasterFormat 201405 51 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
  • Číslo OmniClass23-17 23 15
  • Název OmniClassLadders

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké