Publikovat produkty
522 Aluminum Ships Ladder with Platform & Return - with 75° Angle
O'Keeffe's

522 Aluminum Ships Ladder with Platform & Return - with 75° Angle

Ship Ladder with Platform and Return (75°)
Specifikace
  • Features and Benefits
    • Provides easy roof to roof or crossover access over pipes, ducts, equipment, etc.
    • Available 60° and 75° standard angles. Other angles and custom designs are available upon request. Provides easy ladder to roof access to a flat or low parapet roof.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for seismic bracket also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.
    Typical Uses
    • Access to docks, decks, platforms and mezzanines, mechanical equipment, maintenance doors etc.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaladder-ship-522
  • Skupina výrobkůConstruction
  • Skupina produktůShip’s Ladders
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Žebříky
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Popis Uniclass 2015Access ladders
  • Kód CSI MasterFormat 201405 51 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
  • Číslo OmniClass23-17 23 15
  • Název OmniClassLadders

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké