Publikovat produkty
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window

    WINERGETIC STANDARD

    Classic design and comfort of use. Reduced heating costs due to low heat loss.

    • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
    • Classic, simple profile shape.
    • Advanced thermal insulation parameters.
    • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
    • Increased noise protection.
    • Additional gasket in the frame and sash.
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • The external aluminium cover completely covers the profile of the sash and frame, giving it an industrial look. Possible to paint overlays in a wide range of RAL colours.*

    * Non-standard option.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Sash
    • Skupina výrobkůWindows (PVC)
    • Skupina produktůWINERGETIC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika