Publikovat produkty
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema K
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema K

HST MOTION S.
made for lightness

Spectacularly large glazing fixed in an exceptionally visually light profile. Discover terrace doors that will provide you with spaciousness and freedom.

Specifikace
    • Lift-and-slide technology ensures stability and smooth operation of the system.
    • Narrower profiles mean more light in the room.*
    • Frame profile with a build depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a build depth of 82 mm.
    • ECO PASS threshold eliminates the communication barrier and maintains excellent thermal insulation.
    • Micro-ventilation achieved through a dedicated latch provides optimal air circulation.
    • New steel reinforcements ensure excellent stability and durability of the system.
    • Possibility to use burglary-resistant fittings in RC2 class.

    *Compared to HST PREMIUM terrace windows.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoknoplast-patio-door-hst-motion-s-opening-schema-k
  • Skupina výrobkůWindows (PVC)
  • Skupina produktůHST MOTION S
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-01-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika