Publikovat produkty
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus
    Onduline
    Archivovány

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    Specifikace
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-150 PLUS is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 18 and 22 cm.
      • Roman, plain and concrete roof tiles.
      • Slate.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDRSBT-150PLUS
    • Skupina výrobkůOnduline Bajo Teja DRS
    • Skupina produktůIndividual sheets
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-02-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)1050
    • Hloubka (mm)2.4
    Související
    • Hlavní materiálCelulóza
    • Vedlejší materiálAsphalt
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)6.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Číslo OmniClass23-13 39 00
    • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings