Publikovat produkty
5MP Cloud IP Turret Camera OE-CC3022T5
OpenEye

5MP Cloud IP Turret Camera OE-CC3022T5

Equipped with an 5MP lens, the OE-CC3022T5 cloud camera features onboard recording, a dedicated analytics processor, and all the benefits of OpenEye Web Services.

Specifikace
  • Environment: Outdoor

    Maximum Resolution: 2592x1944

    Maximum Framerate: 30FPS @ 2592x1944

    Lens: 2.8MM Fixed Lens

    Field of View: 97°

    Pan/Tilt/Rotate: Pan: 360° | Tilt: 360° | Rotate: 360°

    Ingress Protection: IP67

    Impact Rating: IK10

    Alarm I/O: N/A

    Power Source: PoE 802.3af / 12vDC

    Power Consumption: 12vDC: TBD / PoE 802.3af: TBD

    Operating Temperature: -4°~140°F (-20° ~ 60°C)

    Dimensions: W: 4.7 x H: 4.17 (120 x 106mm)

    Weight: 2.2Lbs (1kg)

    Certifications: UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A

    Country Of Origin: Taiwan

    NDAA Compliant: Yes

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5mp-cloud-ip-turret-camera
  • Skupina výrobkůCameras
  • Skupina produktůTurret
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Vyrobeno vTchaj-wan
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
  • Kód ETIMEC001511
  • Název ETIMCamera for monitoring system
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Popis Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Kód CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Číslo OmniClass23-29 11 00
  • Název OmniClassSecurity Detection and Monitoring