Publikovat produkty
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
Landscape Roof System Solution
    Optigrün

    Landscape Roof System Solution

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)

    CHARACTERISTICS

    • Multi-layered construction design with drainage board.
    • High green roof setup with low weight.
    • Designed roof landscapes; everything from plants to trees possible.
    • Long-term roof greening on underground parking.
    • Inverted roof: Suitable with Drainage Board FKD 60 BO and Drainage Board FKD 60 BU.
    Specifikace
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 530-1,300 kg/m² or 5.3-13.0 KN/m²*

      Layer height: 420 – 1000 mm

      Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

      Vegetation form: perennial plants-woody plants-trees

      Water retention: 95-99 %

      Discharge coefficient: C=0.2-0.1

      Water storage: ca. 180-320 l/m²

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLandscape_Roof
    • Skupina výrobkůOptigrün Roof System Solution
    • Skupina produktůLandscape Roof
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Číslo OmniClass23-13 39 00
    • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction