Publikovat produkty
Quadrature 2 LED
OSRAM_FR

Quadrature 2 LED

4.1 z 5 hvězdiček4.1(9 recenze)
Luminaire individuel ultraplat Quadrature® 2 pour un montage en suspension | avec ELDACON®, distribution directe / indirecte, BAP 65 (L≤ 1 000 cd/m²) | avec un ballast électronique | cadre visible en profilé d'aluminium, anodisé, côtés brossés, partie inférieure, brillant; partie supérieure du boîtier en tôle d'acier, aluminium blanc (RAL 9006)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5MQ218DL3P
  • Skupina výrobkůLuminaires d'intérieur
  • Skupina produktůluminaires fluorescents linéaires pour une pose en saillie au plafond
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-05-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)363
  • Hloubka (mm)1246
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)10.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016