Publikovat produkty
NJ 700 LED
OSRAM_FR

NJ 700 LED

NJ700 LED pour une pose en saillie au plafond ou un montage en suspension | with double reflector of aluminium; distribution intensive ou extensive | avec un ballast électronique DALI*; with mounted 5-pole connection plug and enclosed socket | LED module support with cooling ribs and electrics module of diecast aluminium, mounting bracket of steel; toutes les pièces sont peintes en fer micacé Siteco® (DB 702S); lateral support profiles of extruded aluminium, anodised; cache en verre de sécurité
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5NX611D1A2E
  • Skupina výrobkůLuminaires d'intérieur
  • Skupina produktůLuminaires pour halls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-05-22
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)442
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)13.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016