Publikovat produkty
Lunis 2® mini
OSRAM

Lunis 2® mini

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Lunis 2® micro, downlight, light control with darklight reflector, of ultra-pure aluminium (Al 99.98%), highly specular, CAT 2 (L<= 1000cd/m²), light emission: direct distribution, LED light colour: 830, warm white, control gear: ECG, with terminal, 3-pole, max. 2.5mm², mains connection: 230V, AC, 50Hz, luminaire housing, of plastic, black, diameter: 114 mm, recess depth: 105 mm, clamping range: 1..25mm, mounting ring, flat, of plastic, white, protection rating (complete): IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC in preparation, permissible ambient temperature for indoor applications: <= +25°C,
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5DN11K77VL339C
  • Skupina výrobkůIndoor LED Luminaires
  • Skupina produktůPendant Luminaires
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-06-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)174
  • Šířka (mm)172
  • Hloubka (mm)172
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911