Publikovat produkty
Quadrature 2 LED
OSRAM

Quadrature 2 LED

Quadrature® 2 ultra-flat single luminaire for suspended mounting | with ELDACON®, direct/indirect distribution, CAT2(L≤ 1000cd/m²) | with ECG | visible frame of anodised extruded aluminium, brushed vertical sides, highly specular underside; upper housing part of sheet steel, metallic grey (RAL 9006)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5MQ218DL3P
  • Skupina výrobkůIndoor LED Luminaires
  • Skupina produktůPendant Luminaires
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-05-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)363
  • Hloubka (mm)1246
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)10.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCSvětlo
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016