Publikovat produkty
Modario
Modario
    OSRAM

    Modario

    Modario®, spotlight insert, of steel, metallic grey (RAL 9006), length: 598 mm, height: 280mm, LED light colour: 840, cool white, control gear: ECG, with plug connector, 3-pole, with phase selection, mains connection: 230V, AC, 0/50..60Hz, integrated CG, primary light control with reflector, of aluminium, protection rating (complete): IP20, insulation class (complete): insulation class I (protective earthing), certification: CE, ENEC, protection symbol: F, permissible ambient temperature for indoor applications: +10..+35°C, packaging unit: 1 piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5TR32A77VL2N8E
    • Skupina výrobkůIndoor LED Luminaires
    • Skupina produktůPendant Luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-05-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)102
    • Šířka (mm)280
    • Hloubka (mm)598
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016