Publikovat produkty
Thermacore® Wind Load Sectional Doors - 525

Thermacore® Wind Load Sectional Doors - 525

Built for strength and aesthetic appeal, the Thermacore® Wind Load Sectional Door Model 525 is designed to meet local building codes for wind speed and tolerate high design pressures. Constructed of steel and polyurethane insulation, this insulated wind load sectional door features enhanced thermal performance values with an R-value of 16.22.​​

BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.

Specifikace
  • Standard Features

    Standard max width: 22'2"

    Standard max height: 20'1"

    R-value: 16.12

    U-value: .0616

    Thermal break: yes

    Air infiltration: 0.07 cfm/ft2 at 15mph

    Panel thickness: 1 7/8”

    Exterior steel: 0.015" (0.35mm)

    Exterior surface: Embossed wood grain finish or microgroove textured

    Standard springs: 10,000 cycle

    Sound Transmission: Class 20

    Wind load: Minimum standard

    Warranty: 10 years against cracking, splitting or deterioration due to rust-through. 10 years delamination. ​

    Door Options

    • Jamb Seal ​
    • 3" Track​
    • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
    • Factory Glazed Windows
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotathermocore-wind-load-sectional-doors-525
  • Skupina výrobkůCommercial Doors
  • Skupina produktůWind Load
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Název OmniClassSectional Overhead Metal Doors