Publikovat produkty
FOAMULAR® F-250-0.75x48x96-Scored Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® F-250-0.75x48x96-Scored Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® 250 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are closed-cell, moisture-resistant rigid foam boards well suited to meet the needs of a wide variety of building applications.1 Both products are great for above-and below grade residential and commercial applications, such as perimeter/ foundation, cavity wall, precast concrete, under slab, and other applications.

FOAMULAR® NGX® 250 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.2

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFOAMULAR_F_250-075x48x96-Scored_Square_Edge
  • Skupina výrobkůFOAMULAR® XPS
  • Skupina produktůFOAMULAR® XPS
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)96
  • Šířka (palce)48
  • Hloubka (palce)0.75
Související
  • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Kód ETIMEC000406
  • Název ETIMThermal insulation
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Popis Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Název OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation