Publikovat produkty
CLASSIC MULTIUSE 2 LEAF DOOR

CLASSIC MULTIUSE 2 LEAF DOOR

MC3 frame made of 1,2 mm high-strenght galvanised steel with insulated joint. Provided with anchoring clamps and holes for screw fixing.

53 mm thick skinpass galvanised steel leaf, filled with honeycomb.

Lock with CE marked.

Secondary leaf equiped with counter lock and bottom latches.

Galvanised multi-use hinges. 

Black PVC anti-latching handle and patent key cylinder.

Spacers for installation. 

Assembly and maintenance instructions.

Specifikace
  • Door dimensions:

    Clear opening Width: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890

    Clear Opening Height: 2015, 2105

    Wall Opening Width: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970.

    Wall Opening Heigth: 2060, 2150

    Standard colour: ral 7035

    Plain (pre-painted)

    Embossed and textured (painted)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaclassic-multiuse-2-leaf-door
  • Skupina výrobkůMultiuse doors
  • Skupina produktůCLASSIC Multiuse Doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-06-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2015
  • Šířka (mm)1110
Související
  • Hlavní materiálOcel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Evropa Afrika
Kolumbie
Francie
Maroko
Itálie
Německo
Portugalsko
Španělsko