Publikovat produkty
COX 2 Thermostatic shower column
COX 2 Thermostatic shower column
    Paini

    COX 2 Thermostatic shower column

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(12 recenze)
    COX 2 Thermostatic shower column Thermostatic mixer 38° safety button Integrated diverter Adjustable shower holder
    Specifikace
    • 38° safety button Integrated diverter Brass tube Adjustable shower holder Adjustable shower head PVC Starflex with double swivel nut, length 175 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota78CR689THAE27P1_COX-2-Thermostatic-shower-column
    • Skupina výrobkůCOX2
    • Skupina produktůShower column
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)253
    • Hloubka (mm)534
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálABS
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)5.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815