Publikovat produkty
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2

    Hinge door cabinet PRISMA 2

    Order in all dimensions!

    Whether double doors, glass hinge doors, wide drawers or horizontal roll-front cabinet, with the PRISMA 2 cabinets you both establish elegant order and maximize the use of your office space! By a variety of combinations PRISMA 2 provides the largest possible amount of flexible and personalized storage space. Feel free to design your workplace according to individual requests, and always have PRISMA 2 within perfect reach.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacabinet_DT_P2
    • Skupina výrobkůoffice furniture
    • Skupina produktůcabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1909
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)441
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_57
    • Popis Uniclass 2015Office storage units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 13 00
    • Název OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa