Publikovat produkty
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW

    Desk CREW

    Intelligent – dynamic – versatile!

    Take the luxurious advantage of a quick change between sitting and standing activity with CREW. CREW is the dynamic four-fold-solution for your office. Paired with laser-edged wooden materials and useful, optional extensions in terms of networking, cable management and ergonomics, CREW is becoming the complete solution for your office team.

    Specifikace
    • Height adjustment Desk CREW:

      fixed height: 720 mm

      height-adjustable with Easy Push: 650 - 850 mm

      height-adjustable with crank: 650 - 850 mm

      electric solution: 650 - 1250 mm

      adjustable with gas pressure spring: 680 - 1180 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadesk_Crew_MD
    • Skupina výrobkůoffice furniture
    • Skupina produktůdesk
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1250
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCAcoustical insulation
    • Kód UNSPSC30141601
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 81 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
    • Číslo OmniClass23-15 13 19 35
    • Název OmniClassAcoustical Wall Treatment

    Dostupnost regionu

    Evropa