Publikovat produkty
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
    PalmShield

    Diagonal Louvered Plank

    Bring a bold, contemporary look to your property with PalmSHIELD Elite's Diagonal Louvered Elite Infill panels. These are optimum equipment screens, designed to enclose mechanical fixtures while permitting an ample degree of visibility and terrific airflow. Engineered from premium-grade aluminum, these panels combine durability with a sleek, modern aesthetic through their precisely angled louvers. Downloadable Files Diagonal Aluminum Plank Panel (pdf) Diagonal Aluminum Plank Panel (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Diagonal Aluminum Plank Panel Specifications (doc)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadiagonal-louvered-plank
    • Skupina výrobkůGround Screen Infills
    • Skupina produktůElite Louver
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Popis Uniclass 2015Louvres and components
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-15 13 19 11
    • Název OmniClassMetal Wall Panels