Publikovat produkty
Elite Staggered Aluminum Posts, Aluminum Planks
PalmShield

Elite Staggered Aluminum Posts, Aluminum Planks

Aluminum Staggered Plank: 1"x5" aluminum planks, offset front to back to create shadowbox Composite Staggered Plank: 1"x5.5" composite planks, offset front to back to create shadowbox Vinyl Staggered Plank: 1"x6" vinyl planks, offset front to back to create shadowbox Join Our Mailing ListBe the first to know about NEW products, free resources, & latest news. Unsubscribe at anytime.
Specifikace
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaelite-staggered-aluminum-posts-aluminum-planks
  • Skupina výrobkůGround Screen Infills
  • Skupina produktůStaggered Infills
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-02-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Popis Uniclass 2015Louvres and components
  • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 11
  • Název OmniClassMetal Wall Panels