Publikovat produkty
Semi-Private Vinyl Plank
PalmShield

Semi-Private Vinyl Plank

Semi-Private Aluminum Plank: 1"x5" aluminum planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Composite Plank: 1"x5.5" composite planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Vinyl Plank: 1"x6" vinyl planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Composite Plank: 1"x5.5" composite planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Vinyl Plank: 1"x6" vinyl planks with custom spacing and visibility.
Specifikace
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasemi-private-vinyl-plank
  • Skupina výrobkůGround Screen Infills
  • Skupina produktůSemi-Private & Alternating Infills
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-02-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Popis Uniclass 2015Louvres and components
  • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 11
  • Název OmniClassMetal Wall Panels