Publikovat produkty
T&G Aluminum Solid Horizontal Planks
PalmShield

T&G Aluminum Solid Horizontal Planks

T&G Aluminum Solid Horizontal Planks: 1"x6" aluminum tongue and groove interlocked planks. Composite Solid Horizontal Planks: 1"x5.5" composite planks, 100% privacy T&G Vinyl Solid Horizontal Planks: 1"x6" vinyl tongue and groove interlocked planks. Join Our Mailing ListBe the first to know about NEW products, free resources, & latest news. Unsubscribe at anytime.
Specifikace
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotat-g-aluminum-solid-horizontal-planks
  • Skupina výrobkůGround Screen Infills
  • Skupina produktůSolid Infills
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-02-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Popis Uniclass 2015Louvres and components
  • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 11
  • Název OmniClassMetal Wall Panels