Publikovat produkty
Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois flotté, Herringbone

If you’d like to add modern charm to your living room, this sublime herringbone lacquered floor could be the perfect choice for you. The chevron pattern lends the floor a delightful elegance, while its Bois Flotté finish offers a stunning, raw look. Being easy to maintain, this floor is sure to be a hit from day one – and for many years to come.
Specifikace
    • French oak Authentic Bois flotté, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1016617
      Length: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-authentic-bois-flotte-herringbone
  • Skupina výrobkůHerringbone
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-05-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor