Publikovat produkty
Wood floor French oak Authentic Flanelle, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Flanelle, Diva

In fashion, flannel is a fluffy fabric, soft to the touch. In our “Subtle Greys” collection, it defines a brushed and oiled wood with a grey-brown tone. With its 15 mm thick planks, this floating wood floor perfectly meets the criteria of solidity and impact resistance required for intensive traffic areas. We love its classic lines and its beautiful aged effect.
Specifikace
    • French oak Authentic Flanelle, Diva 184/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1014183
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-authentic-flanelle-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůSubtle Greys
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-07-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)184
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)7.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor