Publikovat produkty
Wood floor French oak Authentic Saphir, Diva
Wood floor French oak Authentic Saphir, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Saphir, Diva

    This delicate white French oak flooring flaunts its natural imperfections, giving you carte blanche when designing the rest of your interior. Indirect lighting creates a starkly three-dimensional texture, and it goes beautifully with pearl grey, cerulean blue, plus simple, natural materials such as linen and leather.
    Specifikace
      • French oak Authentic Saphir, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019706
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Saphir, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1000069
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-authentic-saphir-diva
    • Skupina výrobkůDiva
    • Skupina produktůDaylight Whites
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-07-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)14
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)495
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)9.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor