Publikovat produkty
Wood floor French oak Authentic Satin, Sonate
Wood floor French oak Authentic Satin, Sonate
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Satin, Sonate

    The design of your interior reveals your personality. Let yourself be tempted by this exceptional lacquered and solid wood floor. On the one hand, it has an undeniably authentic look, while on the other hand it reveals a timeless shade with a simple and delicate satin finish. Over time, it will evolve to express its full potential.
    Specifikace
      • French oak Authentic Satin, Sonate 90 - Solid
        Item number: 1000027
        Random lengths: 400 to 1300 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-authentic-satin-sonate
    • Skupina výrobkůSonate
    • Skupina produktůTimeless Natural Hues
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-10-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)14
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)10.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor