Publikovat produkty
Wood floor French oak Authentic Topaze High Traffic, Chevron
Panaget

Wood floor French oak Authentic Topaze High Traffic, Chevron

Perfectly in tune with the industrial decor of the streetwear store, the Chevron patterns offers a constrast in style and is easy to clean on a daily basis.
Specifikace
    • French oak Authentic Topaze, Chevron 139 - Core plywood
      Item number: 1021064
      Length: 650 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-authentic-topaze-high-traffic-chevron
  • Skupina výrobkůChevron
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-02-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)7.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor