Publikovat produkty
Wood floor French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone

Luxurious, calm and total relaxation: so sensual you’ll want to walk on it barefoot. This French oak flooring complements any interior, whether classic or thoroughly contemporary. The Havanacolour imparts warmth, while the modern herringbone pattern creates texture.
Specifikace
    • French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016742
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-classic-authentic-habano-herringbone
  • Skupina výrobkůHerringbone
  • Skupina produktůElegant Browns
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-09-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)12
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)590
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor