Publikovat produkty
Wood floor French oak Classic/Authentic Satin, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Satin, Herringbone

Timelessly beautiful French oak flooring that makes a simple, unobtrusive but eye-catching backdrop to any décor. It fills the room with light and brings your floor to life, creating a variety of effects depending on the colours, textures and materials combined with it.
Specifikace
    • French oak Classic/Authentic Satin, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016745
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-classic-authentic-satin-herringbone
  • Skupina výrobkůHerringbone
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-09-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)12
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)590
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor