Publikovat produkty
Wood floor French oak Classic Linen, Diva
Wood floor French oak Classic Linen, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Linen, Diva

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
    The simple white shade of this French oak flooring elegantly brings out the blue and pink areas and helps to create a sense of tranquillity. It also enhances a back-to-basics bedroom, with a cast-iron bed and a mannequin on which to hang tomorrow’s outfit.
    Specifikace
      • French oak Classic Linen, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1020641
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Classic Linen, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019702
        Random lengths: 495 to 1992 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-classic-linen-diva
    • Skupina výrobkůDiva
    • Skupina produktůDaylight Whites
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-07-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)385
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)9.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor