Publikovat produkty
Wood floor French oak Classic Opale, Diva
Panaget

Wood floor French oak Classic Opale, Diva

This classic but oh-so-stylish French oak floor works with all kinds of decorative moods. Experiment with bold, contrasting colours, from meadow green to canary yellow, or opt for the simplicity of a brown, grey and beige palette. Irresistible with any shade.
Specifikace
    • French oak Classic Opale, Diva 139/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1005776
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Classic Opale, Diva 139/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1006162
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Classic Opale, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1019716
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-classic-opale-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-07-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)12
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor