Publikovat produkty
Wood floor French oak Classic Satin, Chevron
Panaget

Wood floor French oak Classic Satin, Chevron

A true classic of French flooring, its natural sheen imparts extraordinary elegance and brings the finest Gallic style into your home. Use different light sources to create unexpected changes in illumination – because when it comes to the geometry of flooring, nothing is set in stone.
Specifikace
    • French oak Classic Satin, Chevron 90 - Core HDF
      Item number: 1005742
      Length: 500 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-classic-satin-chevron
  • Skupina výrobkůChevron
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-09-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)7.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor