Publikovat produkty
Wood floor French oak Tradition Bois flotté, Alto
Wood floor French oak Tradition Bois flotté, Alto
Wood floor French oak Tradition Bois flotté, Alto
    Panaget

    Wood floor French oak Tradition Bois flotté, Alto

    A naturally beautiful finish recalling storm-tossed driftwood cast ashore after a long-forgotten shipwreck. This eco-friendly style offers an unusual degree of authenticity, with characterful flooring that makes no attempt to hide its knots, scratches and discolorations. It goes beautifully with a contemporary or minimalist interior.
    Specifikace
      • French oak Tradition Bois flotté, Alto 139*1210 - Core HDF
        Item number: 1017696
        Length: 1210 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-tradition-bois-flotte-alto
    • Skupina výrobkůAlto
    • Skupina produktůTimeless Natural hues
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-09-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)1210
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)9.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor