Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Amande, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Amande, Diva

A Panaget innovation, Amande Oil is an oiled finish, evoking both a certain softness and an obvious indulgence. Subtle and refined, it gives the French oak flooring a natural patina and a slightly bleached grain, enhancing all the characteristics of the wood. The perfect oil to catch the light and offer a real feeling of comfort.
Specifikace
    • French oak Zenitude Amande, Diva 139/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1021339
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Amande, Diva 184/12 Clic - Core HDF
      Item number: 1021882
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Amande, Diva 184/14 Tongue & Groove - Core plywood
      Item number: 1021217
      Random lengths: 500 to 2000 mm


    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-amande-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-04-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)12
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor