Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Bois flotté, Herringbone

Is your heart set on light oak wood flooring? Opt for the 'Bois flotté' finish, Panaget's best-seller, on Herringbone planks. Rely on almost a century of expertise to embellish your floors with a top-quality product made entirely in France.
Specifikace
    • French oak Zenitude Bois flotté, Herringbone 90 - Core plywood
      Item number: 1022020
      Lengths: 8590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-bois-flotte-herringbone
  • Skupina výrobkůHerringbone
  • Skupina produktůTimeless Natural Hues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-02-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)12
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)590
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor