Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté, Sonate
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté, Sonate
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Bois flotté, Sonate

    The finish brings the natural aspect of this solid French oak flooring to the fore, with all its knots, discoloration and other flaws. It reflects the light and matches several different shades of blue, from sky to cobalt, harmoniously – to ravishing multi-tonal effect.
    Specifikace
      • French oak Zenitude Bois flotté, Sonate 90 - Solid
        Item number: 1007293
        Random lengths: 400 to 1300 mm
      • French oak Zenitude Bois flotté, Sonate 140 - Solid
        Item number: 1007261
        Random lengths: 400 to 1300 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-bois-flotte-sonate
    • Skupina výrobkůSonate
    • Skupina produktůTimeless Natural Hues
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-10-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)10.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor