Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Bois naturel oil, Diva
Wood floor French oak Zenitude Bois naturel oil, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Bois naturel oil, Diva

    The Timeless Natural Hues range of flooring is enriched by an exclusive oiled finish called Bois naturel Oil. Invisible, it sublimes the nobility of this engineered oak flooring. The ideal choice for those who love natural materials.
    Specifikace
      • French oak Zenitude Bois naturel oil, Diva 139/12 Click- Core HDF
        Item number: 1021212
        Random lengths: 495 to 1992mm
      • French oak Zenitude Bois naturel oil, Diva 184/12 Click- Core HDF
        Item number: 1021884
        Random lengths: 495 to 1992mm
      • French oak Zenitude Bois naturel oil, Diva 184/14 Tongue & Groove- Core plywood
        Item number: 1021214
        Random lengths: 500 to 2000 mm



      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-bois-naturel-oil-diva
    • Skupina výrobkůDiva
    • Skupina produktůTimeless Natural Hues
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)495
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)9.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor