Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Café crème, Diva
Wood floor French oak Zenitude Café crème, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Café crème, Diva

    Panaget enhances its range of wooden floors with its new “Café Crème" finish. With its subtle, milky sheen and extra-wide planks, this wood flooring has a contemporary charm.
    Specifikace
      • French oak Zenitude Café crème, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1019168
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Café crème, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1021881
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Café crème, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1019171
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-cafe-creme-diva
    • Skupina výrobkůDiva
    • Skupina produktůSubtle Greys
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-08-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)495
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)9.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor