Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Café crème, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Café crème, Sonate

One of our signature products, this stunning solid wood floor is testament to Panaget's craftsmanship. The strips are now available in 'Café Crème', a matt varnish that adds a subtle milky sheen to the wood.
Specifikace
    • French oak Zenitude Café crème, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1019819
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-cafe-creme-sonate
  • Skupina výrobkůSonate
  • Skupina produktůSubtle Greys
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)10.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor