Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Tufeau, Chevron
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Tufeau, Chevron

4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)
Inspired by the prestigious wood floors of yesteryear, the Chevron is a high-end wood floor that has recently resurfaced. Its herringbone pattern, widely advocated in the worlds of fashion and decoration, offers a meticulous result with an effect of grandeur. A Panaget wood floor with a traditional pattern, for you to discover right away!
Specifikace
    • French oak Zenitude Tufeau, Chevron 90 - Core plywood
      Item number: 1019720
      Length: 500 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-tufeau-chevron
  • Skupina výrobkůChevron
  • Skupina produktůDaylight Whites
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-09-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)14
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)7.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor