Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Miel, Chevron
Wood floor French oak Zenitude Miel, Chevron
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Miel, Chevron

    The Timeless Natural Hues collection was designed specifically for lovers of wood and fine materials. For an elegant feel, opt for our golden 'Miel' finish. The wax-effect lacquer enhances the oak's natural beauty, whilst the 'Point de Hongrie' installation design will bring energy to your living space.
    Specifikace
      • French oak Zenitude Miel, Chevron 139 - Core plywood
        Item number: 1019824
        Length: 650 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-miel-chevron
    • Skupina výrobkůChevron
    • Skupina produktůTimeless Natural Hues
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-09-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)14
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)650
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)7.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor