Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Miel, Sonate
Wood floor French oak Zenitude Miel, Sonate
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Miel, Sonate

    Looking for a solid oak floor? Discover Sonate 140, a new addition to Panaget's Timeless Natural Hues collection. Boasting a gorgeous 'Miel' finish, this golden-hued floor is ideal for high-traffic living spaces.
    Specifikace
      • French oak Zenitude Miel, Sonate 90 - Solid
        Item number: 1020645
        Random lengths: 400 to 1300 mm
      • French oak Zenitude Miel, Sonate 140 - Solid
        Item number: 1019820
        Random lengths: 400 to 1300 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-miel-sonate
    • Skupina výrobkůSonate
    • Skupina produktůTimeless Natural Hues
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-10-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)14
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)10.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor