Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude Noisette, Diva
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Noisette, Diva

Which wood floor should you choose for your kitchen, play room, hotel room or office? A wood floor designed and manufactured in Brittany, sublimated by a Noisette finish, a safe bet. The thickness of the top layer, 2.5 or 3.4cm, will determine your choice.
Specifikace
    • French oak Zenitude Noisette, Diva 139/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021960
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Noisette, Diva 139/14 Click - Core plywood
      Item number: 1021961
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Noisette, Diva 184/12 Click - Core plywood
      Item number: 1021962
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Zenitude Noisette, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021963
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-noisette-diva
  • Skupina výrobkůDiva
  • Skupina produktůElegant Browns
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-02-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)12
  • Šířka (mm)139
  • Hloubka (mm)495
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)9.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor