Publikovat produkty
Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva

    If you love the charm of old wood floors that survive the course of time, this one is for you! The wide planks are in fact bordered by 2 aged chamfers, as if carved by hand. Proud of their imperfections, they are impregnated with a “Cuir” coloured finishing oil that gives them a very natural patina.
    Specifikace
      • French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006522
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Zenitude-Origine Cuir, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006550
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoak-zenitude-origine-cuir-diva
    • Skupina výrobkůDiva
    • Skupina produktůElegant Browns
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)139
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)7.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor